作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜。这款镀有宽带增透膜(BBAR)的棱镜具有很宽的适用波长范围,可达350 - 2200nm,非常适用于需要用到单轴回射器的应用,以及光学系统受到空间限制的应用。
角度公差为 ±15 arcsec
TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜拥有精密的角度公差,可达±15 arcsec,在减少光线偏差的同时,无需重新校准光学系统的其他部分。 棱镜采用N-BK7基片,具有高精度的表面,表面质量可达40-20,同时还具有λ/ 8表面平面度和+ 0 / -0.1mm尺寸公差。
八种标准VIS 0和NIR 1镀膜棱镜可供选择
TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜可选择VIS和NIR镀膜,能够减少特定波长范围内的表面反射,增加总透射。共有八种标准VIS 0和NIR 1镀膜棱镜供您选择,棱镜的斜边长度为14.1mm至70.7mm,直角边长度为10mm至50mm。此外,我们还提供定制服务。 TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号