作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了全新的离轴抛物面前表面金属反射镜。这款反射镜适用于宽带可见光和红外应用,每个反射镜都经过干涉测试,表面粗糙度低至50ÅRMS。离轴抛物面反射镜(OAP)在宽带范围内无球面像差,也没有色差,因为它的性能与波长无关。这款反射镜非常适用于仪器仪表和激光系统,包括Schlieren,MTF,FLIR和FTIR,以及IR激光器。
使焦点偏离原来的光路,从而实现紧凑的系统设计
离轴抛物面前表面金属反射镜采用坚固的金属设计,不含粘合剂,拥有良好的导热性。OAP的焦点不在入射光的光路上,使得用户可以将各种组件并入系统中并优化工作空间。焦点偏离入射光的光路这个特点使得用户能够设计体积更小的紧凑系统。 标准离轴抛物面前表面金属反射镜的反射焦距范围从12.7mm(0.5”)到516mm(20.3”)。
保护铝膜,保护金膜和裸金膜
离轴抛物面前表面金属反射镜采用铝6061T6基板,镀有保护铝膜,保护金膜或裸金膜,可覆盖400nm到12000nm以上波长。保护性介电外膜层可以防止金属镀膜受到大气的影响或在清洁时受到损伤。这提高了金属镀膜的耐久性,并可避免氧化对镀膜性能产生负面影响。
15°,30°,45°,60°或90°离轴角可选
离轴抛物面前表面金属反射镜有15°,30°,45°,60°或90°离轴角可选。这款反射镜由我们自行设计,制造和镀膜,可接受用户定制,包括椭圆形金属反射镜,符合ITAR设计标准。离轴抛物面前表面金属反射镜有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号