光学元件的主要供应商 Edmund Optics® (EO)引进了新的显微镜目镜。虽然目镜通常以一组套件出售,但为了方便和使用方便,这些目镜单独出售。这些显微镜目镜可附加配置于各式显微镜系统,同时着重推出由消色差双透镜和单个平凸透镜组成的设计特征(其中两个凸面彼此面对)。
有 10 倍、15 倍和 20 倍的放大倍数可选
显微镜目镜非常适合与标准消色差物镜和直立明场显微镜系统一起使用。符合RoHS的目镜可作为标准部件,有不同的放大率、焦距和视场光阑供选择。提供三种标准放大率 10X、15X 和 20X,有效焦距分别为 25mm、16.7mm 和 12.5mm,视场光阑分别为 16mm和 13 mm。提供两个 10X 型号,视场光阑分别为 18 mm和 22 mm,出瞳距离分别为 19.85 mm 和 20 mm。同时也有宽视场和 DIN - 45 mm 版本可选,宽视场版本提供可调屈光度。新显微镜目镜有现货,可立即交付。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号