-
超过900种镀膜设计,涵盖120nm到20μm
-
UV、可见光、NIR、SWIR和LWIR光谱范围
-
单层和多层增透、滤光、偏振和金属设计
-
数百种现货及定制光学镀膜可选
超过900种镀膜设计,涵盖120nm到20μm
UV、可见光、NIR、SWIR和LWIR光谱范围
单层和多层增透、滤光、偏振和金属设计
数百种现货及定制光学镀膜可选
光学镀膜是成品光学元件或组件的关键部分。精确的光学镀膜设计和生产意味着组件在现场出现故障和组件延续到项目预期使用寿命的重要差异。爱特蒙特光学具有广泛的镀膜能力,擅长制作用于先进诊断应用、恶劣环境成像组件以及紫外线(UV)、可见光(VIS)和红外(IR)光谱领域应用的镀膜。所有光学元件都在洁净室环境中经过精心清洁、镀膜和检查,符合客户规定的环境、耐热和耐久性要求。欲了解更多有关光学镀膜选项的信息,请与我们联系。
爱特蒙特光学生产许多现货增透膜和金属反射镜膜,我们内部镀膜设施生产的定制光学镀膜选项范围更是尤其广泛。如果我们的标准镀膜选项不适合您的应用,我们将与您共同设计定制镀膜。
一般镀膜能力 | |||
---|---|---|---|
尺寸(直径或矩形) | 2 – 1000mm | ||
基片 | 所有的硼硅酸盐玻璃类型、熔融石英、氟化钙、硅和锗 | ||
光谱范围 | 120nm – 20μm | ||
边缘截止斜率 (T50% to OD>4) | <0.5% | ||
光谱截止公差 | <1% 偏差, <0.2% 特殊情况 | ||
截止 | >OD 7, 经测试* | ||
中性密度公差 | OD ±5% | ||
中心波长 | ±1nm | ||
带通滤光片带宽 | 1nm - 宽带 | ||
SWP、LWP的通过带宽 | 60 - 1580nm | ||
透射 | >95%, 典型值 | ||
反射率 | 0.1 – 99.95% | ||
偏振 (S:P) | 10,000:1 | ||
激光损伤阈值 | 在20ns脉冲和波长1064nm的条件下为20 J/cm2典型值(若指定) | ||
层数 | 200+ | ||
耐久性系数 | MIL-PRF-13830B APP C, PARA C.3.8.4, PARA C.3.8.5, MIL-C-48497A |
爱特蒙特光学在美国、日本和新加坡均有顶尖的光学镀膜设施,其中镀膜能力包括:
爱特蒙特光学执行一系列测试,确保我们的现货和定制光学镀膜拥有最高性能。镀膜计量设备:
LOOKING FOR COATING DATA?
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号