色散棱镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
30° - 60° - 90° 利特罗色散棱镜 30° - 60° - 90° 利特罗色散棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 镀膜棱镜的光线偏差为 60°
  • 未镀膜棱镜可用为色散棱镜
  • 右旋性的图像
Equilateral Prisms 等边棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可用于光色散
  • 尺寸介于5 - 50mm之间
  • 备有未镀膜或镀增透膜产品
  • 另外也备有额外的等边棱镜
超快色散补偿棱镜 超快色散补偿棱镜
  • 以布鲁斯特角进行抛光以最大程度减少反射率损失
  • 使用内腔设计以实现色散补偿
  • 使用外腔设计以改善脉冲特质
红外(IR)等边棱镜 红外(IR)等边棱镜
  • CaF2, Ge, 和 ZnSe 基底
  • 非常适合波长分离
  • 设计用于准直光源
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

色散棱镜可应用于那些需要将入射光分散到其元件波长的应用方面。例如,当白光进入色散棱镜,白光会被分散到其三个元件:红色、绿色和蓝色。色散棱镜适合用于光谱学或激光调谐。

爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括色散棱镜。我们提供无镀膜棱镜和镀膜棱镜(包括反射膜或增透膜)。另外,我们也提供各种基片的色散棱镜,这些产品适合用于红外应用方面。红外基片选项包括氟化钙 (CaF2)、锗 (Ge) 或硒化锌 (ZnSe)。氟化钙 (CaF2) 属低折射率材料,同时具有介于0.19 - 7μm之间的绝佳透射率,是应用于紫外光到红外光谱方面的理想选择。锗 (Ge) 属高折射率材料,是使用光程长度介于3 - 12μm之间的应用,并且需要最大程度增加光程长度的理想选择。硒化锌 (ZnSe) 通常与 CO2 激光应用配合使用,并具有介于1 - 16μm之间的透射率。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号