爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

窗口片或扩散片

新信息
×

光纤激光碎片防护罩
  • 尺寸从50mm到134mm
  • 专门为 1064nm 光纤和 Nd:YAG 激光而设计
  • 光学系统的保护罩
新信息
×

λ/10 超低反射率窗口片
  • 反射率<0.1% 的激光谱线镀膜
  • Nd:YAG 和 Yb:YAG 波长选项
  • 采用表面质量 10-5 的基片
新信息
×

Schott AS87ECO 超薄窗口片
  • 高度灵活
  • 超薄扁平式设计
  • 从250nm 至 3µm以上拥有绝佳的透射率
新信息
×

II-VI 光学等级多晶 CVD 金刚石窗口片
  • 在 UV、FIR 和微波范围内具有高透射率
  • 具有高导热系数,能与高功率激光搭配使用
  • 具有出众的硬度和卓越的抗划伤能力
  • 采用 II-VI 光学等级材料制造
新信息
×

增透(AR)镀膜蓝宝石窗口片
  • 比标准玻璃窗口片来得更薄、更坚固
  • 提高可见光和近红外光谱中的透射值
  • 4 种镀膜可选
新信息
×

λ/20 表面精度透射平晶
  • λ/20 精度
  • 与多种卡口式的外壳兼容
  • 随附干涉图和兼容性认证

λ/10熔融石英窗口片
  • 可选紫外、可见光以及近红外波段镀减反膜版
  • 适用于高精度应用的高容限功能
  • 尺寸介于直径5 - 50mm之间

λ/4 N-BK7精密窗口片
  • λ/4表面精度
  • 可选择宽带增透膜窗口片
  • OEM批量采购便可享有定制的镀膜和尺寸
  • 另外也备有激光V型镀膜

白色扩散玻璃
  • 半透明的白色玻璃
  • 高扩散度,用于创建均匀照明
  • 两个表面都会产生扩散

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×