爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

USB相机


Basler ace USB 3.0 相机
  • USB 3.0高速接口
  • 超小格式
  • 完全符合USB3 Vision标准

USB 数位显微镜
  • 提供 10 – 200X 和 500X 的放大倍率
  • 可选偏振版、UV版、VIS版和IR版
  • 包含测量和对比软件

Point Grey Chameleon® USB 2.0 相机
  • 高品质130万像素 Sony® EXview HAD CCD®
  • 超小巧轻便
  • 可用于常见的I / O的触发和滤波

EO USB2.0 CCD 机器视觉相机

EO USB 3.0 CMOS 机器视觉相机
  • 体形小巧,尺寸为29 x 29 x 29mm
  • 采用USB 3.0 接口,可达到最大数据传输速度
  • 轻盈的镁外壳
  • 另备有PoE型号可供选择

EO USB 2.0 机器视觉相机
  • 超小化结构设计
  • 逐行扫描
  • 通过二次取样或AOI可调帧频
  • 可在苛刻的振动环境下稳定的工作

Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机
  • 备有高分辨率、高灵敏度传感器
  • 高帧速率由USB 3.0接口驱动
  • 包含图像采集软件和SDK

PixeLINK® USB 3.0相机
  • 分辨率高达14MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×