爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

USB相机

新信息
×

爱特蒙特光学USB 3.1 CMOS机器视觉相机
  • USB 3.1 = 可达5 Gbps的更高传输速率
  • 具有可反转的USB C型连接器
  • 外形紧凑: 47 x 46 x 26.3mm
新信息
×

FLIR Blackfly® S 偏振相机
  • 采用 Sony 的偏振图像传感器
  • 芯片上构成四向偏振片
  • 提供 PoE GigE 与 USB 3 版本

Basler ace USB 3.0 相机
  • USB 3.0高速接口
  • 超小格式
  • 完全符合USB3 Vision标准

EO USB 3.0 CMOS 机器视觉相机
  • 体形小巧,尺寸为29 x 29 x 29mm
  • 采用USB 3.0 接口,可达到最大数据传输速度
  • 轻盈的镁外壳
  • 另备有PoE型号可供选择

PixeLINK® USB 3.0相机
  • 分辨率高达14MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×