爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
类别
    Function
    延展长度 (mm)
    兼容光学大小 (mm)
    兼容光学直径 (mm)
    兼容光学厚度 (mm)
    光学类型
    Min. Thickness of Compatible Optics (mm)
    Max. Thickness of Compatible Optics (mm)

    T型安装组件

    T型安装组件允许集成商将直径达50mm的光学元件集成到他们的光学系统中,以及将平板和立方体分光镜安装到安装立方体中。在光学实验室中,使用T型安装组件的原型设计是使用最广泛的通用接口之一。它们通常用于系统光圈最大化且没有空间约束的应用中。

    爱特蒙特光学提供多种兼容产品,可用于T型安装组件光学系统。T型安装光圈可轻松地将光圈集成到模块化系统,T型安装透镜安装座适用于直径为12.5 - 50mm的光学元 件,还有更多选项,可以满足您的T型安装元件要求。


    ×

    需要报价?

    Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

    ×