爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
类别
    颜色
    波长 (nm)
    Type of Illumination
    生产商
    几何

    特殊照明

    Specialty Illumination is used to provide illumination capabilities not typically offered by other illumination products or for specialized, specific applications. Specialty Illumination contains products that either provide specific types of illumination not normally provided by most general illuminators or are specialized tools designed for very specific imaging applications.


    ADVANCED ILLUMINATION LED图案投影仪
    • 有多个波长选项可供选择
    • 装备C-接口成像镜头以控制照明几何
    • 非常适用于三维重构和映像

    宽带光纤耦合光源
    • 设计与分光计配合使用
    • 备有适用于UV至NIR的灯
    • 氙、钨或氘光源

    Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
    • 能够进行外部对焦,输出功率高达90mW
    • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
    • 内置微控制器,以用于故障监控
    • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源

    Coherent StingRay开发者套件
    • 随附660与520nm的StingRay™激光器
    • 实验与原型制造的理想之选
    • 可实现结构光激光系统的快速评估
    • 备有独立 StingRay™ 激光二极管

    Dolan-Jenner 金属氯化物光纤照明模块MH-100
    • 亮度是150W石英氯素照明灯的两倍
    • 可用在各种UV,VIS,NIR场合

    绿色单色灯
    • 非常适合用于观察布鲁斯特条纹和牛顿环
    • 可视性能优于氦类照明灯
    • 含有 110V 美国插头电源和倾斜底座(向前倾斜 30°)

    Lumencor®光引擎
    • 功能强大的固态光源,预热时间和冷却时间为零
    • SOLA光引擎可生成连续白光,波长范围从380到680nm
    • Spectra X光引擎能以超快的速度切换六个不同的色带

    ×

    需要报价?

    Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

    ×