爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

偏光镜


Commercial Grade Colored Polarizing Film
  • Feature Standard Designs and Specifications
  • Available in a Variety of Color Options
  • Ideal for Visual or Optical Effects
Clearance
×

高能激光线偏振片
  • 355nm, 532nm, 及1064nm版本
  • 45°或56°入射角
  • 高损伤阀值
Clearance
×

液晶可变波片(相位延迟片)
  • 电控延迟性,可达 λ/2
  • 人工或计算机界面控制
  • 具有 8-32 螺丝孔,可轻松安装

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×