λ/20 平凸透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- λ/20 表面精度
- 可提供无镀膜或各种 Nd:YAG 激光镀膜选项
- 包含干涉图和已测量几何公差结果的完整数据包
商业级 N-BK7 窗口片
Clearance
- Feature Standard Designs and Specifications
- Commercial Grade Float Glass and Fused Silica Windows Also Available
- For More Options, View Precision Quality Optical Windows
商用级椭圆形分光镜
Clearance
- Feature Standard Designs and Specifications
- Commercial Grade Elliptical Mirrors Also Available
- For More Options, View Precision Quality Elliptical Plate Beamsplitters
商业级楔形棱镜
Clearance
- Feature Standard Designs and Specifications
- Ideal for Beam Steering
- For More Options, View Precision Quality Wedge Prisms
商业级反射式中性密度滤光片
Clearance
- Feature Standard Designs and Specifications
- Constant Density Values Across the Surface
- For More Options, View Precision Quality Reflective Neutral Density Filters
实验级带通干涉滤光片
Clearance
- Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics
实验级窗口片
Clearance
- Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- Commercial Grade Float Glass, N-BK7, or Fused Silica Windows Also Available
商业级负消色差透镜
Clearance
- Correct for Color and On-Axis Aberrations
- MgF2 Coated for Low Reflection
- Ideal for use as Barlow Lenses
实验级正半月板透镜
Clearance
- Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics
λ/10 超低反射率窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- 反射率<0.1% 的激光谱线镀膜
- Nd:YAG 和 Yb:YAG 波长选项
- 将典型的激光系统损耗降低 3%(与10个0.25%的透射光学元件的指定系统相比)
- 增加的透射减少了回射、鬼影和杂散光
高对比度线性偏振膜 (XP42)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 400-700 nm波段非偏振光透射性能优良
- 消光比性能优良
- 备有大片状尺寸以供定制
- 也备有额外 线性偏振膜
激光用直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- 在设计的波长下反射率小于0.25%
- 可选用于HeNe,YAG等激光管的膜层
- 可将光线偏转90°
- 提供其他 直角棱镜
熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
- 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
- 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
193 – 399nm 传统镀膜带通干涉滤光片
- 备有UV、可见和IR中心波长可供选择
- 备有10 – 80nm带宽
- 适合用于生物医学应用和仪器集成
- 备有193-399nm、400-699nm、以及700-1650nm的CWL选项可供选择
Coherent® LightSmyth™ 透射衍射光栅
- 高衍射效率(>94% 绝对值)和低散射
- 偏振无关和单偏振优化光栅
- 坚固的无机材料,具有出色的功率处理能力和可靠性
- 设计用于 800 - 1800nm 之间的 NIR 波长
锗IR混合非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- 3-5μm可校正颜色
- 接近衍射极限的聚焦性能
- 可提供完整的设计数据
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
封装版 MgF2 镀膜平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- 已预先封装在带刻字 C 接口外壳中
- 简化与光学系统的集成
- 采用增透膜,在 400 - 700nm 的范围内每个表面的反射率小于 1.75%
- 另有未封装版提供
封装版 MgF2 镀膜消色差透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- 预安装在 C 接口外壳中
- 简化与光学系统的集成
- 在 400 - 700nm 条件下,每个表面反射率低于 1.75%
- 另外也提供未封装版
施瓦茨(Schwarz)反射镜
Clearance
- 工程化的高吸收性熔融石英基底
- 可见光谱中的光密度 > 7.0
- >98% 的可见光反射率且无残余透射率
- 损伤阈值 > 0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm
- 设计用于 0 - 45° AOI的所有偏振状态
N-BK7球透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 提供光纤耦合球形和准直透镜
- 非球面透镜的理想预加工材料
- 有不同尺寸可供选择
- 另有TECHSPEC N-BK7半球透镜
高温线性偏振膜 (XP40HT)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- 较普通偏振膜更高的耐高温性
- 消光比为 5000:1
- 对 400-700 nm 范围内的非偏振光具有高透射率
- 提供定制尺寸
铝膜离轴抛物面反射镜
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 镀铝膜适用于 UV、可见光和近红外应用
- 包括 50Å and 100Å在内的各种表面粗糙度;
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角选项
- 另有镀金膜和银膜的离轴抛物面反射镜可选
镀金膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
- 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
- 另外也备有铝膜和银膜反射镜
Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器
最畅销产品
- 可连续聚焦
- C-Mount 镜头接口螺纹和镜头补偿以易于系统集成
- 带有温度感应的工业 Hirose 连接器
- 另有Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器 和 镜头驱动器 可供选择
荧光滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 用于荧光成像方面的激发、发射以及二向色滤光片
- 透射波段透射率>93%,截止带最高为OD6,高亮度,高对比度
- 在单层物质上镀加硬离子溅射膜
- 容易获得TECHSPEC 预先安装滤波片的立方体
OD4.0 高性能短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 精密起始波长和截止波长
- OD4.0 短波通或OD4.0 长波通配置
- 实验室集成的理想选择
- 请注意: 包装方式可能有改变
多波段荧光带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 单个滤光片具有多个带通
- 提供高峰值透射率,绝佳的截止
- 非常适合用于同时查看多个荧光团
- 适合带有多边荧光二向色滤波片的光学性能对
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号