eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 

安装支架或安装板

多轴可调式光学安装座 新信息
×
多轴可调式光学安装座
  • 提供 2 轴、3 轴和 5 轴可调式安装座
  • 提供适用于 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 和 50mm (2”) 直径光学元件的选件
  • M6 安装螺纹
自动对心颚式夹具 新信息
×
自动对心颚式夹具
  • 提供两种安装座尺寸,分别适用于 4mm-36mm 和 5mm-100mm 的直径选件
  • 不论光学直径有多大,光学中心线保持不变
  • 安装座具有公制和英制螺纹安装孔
小型光学安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×
小型光学安装座
  • 非常适用于小至 1mm 的球面透镜和 GRIN 透镜
  • 弹簧加压设计,可支撑直径较小的光学元件
  • 1” 偏移设计,可轻松放置焦距更短的镜头
  • 1/4-20 TPI 安装螺纹
紧凑型反射镜与透镜安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×
紧凑型反射镜与透镜安装座

查看所有与 安装支架或安装板 相关的资源  


您有疑问吗? 需要支持? - 请咨询工程师。

(+86) 0755 8435 5459 在线探讨

You may also fill out the below form and we will contact you:

×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×