爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 

反射镜

极紫外平面反射镜 新信息
×

极紫外平面反射镜
  • 最大可实现 13.5nm 反射
  • 专为极紫外线光束转向和谐波分离而设计
  • 5°和45°自动光学检验的可用版本
激光线 λ/20 高精度直角反射棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

激光线 λ/20 高精度直角反射棱镜
  • 在设计波长下反射率超过 >99.5%
  • ±15 弧秒角度公差
  • 基片热稳定性高
2μm 激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

2μm 激光反射镜
  • 激光损伤阈值 >10 J/cm2 @ 2µm, 10ns, 10Hz
  • 专门设计用于钬和铥激光源
  • λ/7 表面精度
低成本激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

低成本激光反射镜
  • 在设计波长下反射率超过99%
  • λ/10 的表面精度
  • 卓越的性价比
ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜
  • 采用精密 ZERODUR® 基底
  • λ/10 平整度
  • 热膨胀系数低
激光线凹面镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

激光线凹面镜
  • 适用于对焦激光光线
  • 在中央波长下反射率 >99.8%
  • 采用具备优异热稳定性的熔融石英基底
极紫外 (EUV) 球面反射镜 新信息
×

极紫外 (EUV) 球面反射镜
  • 超抛光基片上的钼/硅多层镀膜
  • 13.5nm 下可实现的最大反射
  • 设计用于 EUV 光束聚焦应用
  • 适用于 HHG 应用的窄通带
带对准通孔的离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

带对准通孔的离轴抛物面反射镜
  • 通孔平行于聚焦和准直光束
  • 可提供各种金属镀层
  • 表面粗糙度<50Å RMS
  低 GDD 超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

低 GDD 超快反射镜
  • 设计具有高反射率以实现超快波束转向
  • 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
  • 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2
无镀膜凹面镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

无镀膜凹面镜
  • 特别适合激光对焦应用
  • 高精度熔融石英镜坯
  • 提供各种定制镀膜选项
2μm 高色散宽带超快反射镜 新信息
×

2μm 高色散宽带超快反射镜
  • 2000 - 2200nm 之间的反射率 >99.9%
  • 5° AOI下的GDD 为 -1000fs2
  • 适用于 <100fs 的钬和铥激光器脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜

800nm 高色散超快反射镜 新信息
×

800nm 高色散超快反射镜
  • 780 - 830nm下的反射率 >99.8% ( P 偏振)
  • 5° AOI下的群延迟色散为 -1300fs2
  • 适用于 Ti:sapphire 超快激光器的脉冲压缩
  • 超快啁啾镀膜
1030nm 高色散宽带超快反射镜 新信息
×

1030nm 高色散宽带超快反射镜
  • 5° AOI下负 GDD 为 -200 fs2
  • 950 - 1120nm 下的反射率 >99.8% (P 偏振)
  • 设计用于 Yb:doped 光纤激光器的脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜
1030nm 高色散超快反射镜 新信息
×

1030nm 高色散超快反射镜
  • 7° AOI 下的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 60nm 带宽下的最低反射率(P 偏振)>99.8%
  • 适用于 Yb:doped 光纤激光器的色散补偿
  • 超快啁啾镀膜
45&deg; AOI 超快啁啾反射镜 新信息
×

45° AOI 超快啁啾反射镜
  • 具有高反射率和负群延迟色散 (GDD)
  • 非常适用于在 45° AOI 时进行散射补偿和光束压缩
  • 专为飞秒激光(包括 Ti:sapphire)而设计
离轴椭圆形反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

离轴椭圆形反射镜
  • <100Å 表面粗糙度,用于降低散射
  • 金刚石车削对齐表面
  • 适用于有限共轭反射
高斯反射镜 新信息
×

高斯反射镜
  • 支持激光腔内基本模式的反射
  • 中央 4mm 孔径的高斯反射率轮廓
  • 中心反射率从 15% 提升至 35%
刀刃拣选反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×

刀刃拣选反射镜
  • 采用紧凑的D形半圆设计
  • 具有45°倒角
  • 提供多种镀膜

×

需要报价?

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×