爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

透镜


1 - 14.9mm 试验级双凸 (DCX) 单片透镜

1 - 24.9mm 试验级消色差透镜

1 - 24.9mm 试验级平凸 (PCX) 透镜

15 - 19.9mm 试验级双凸 (DCX) 单片透镜

20 - 29.9mm 试验级双凸 (DCX) 单片透镜

25mm 和较大试验级消色差透镜

25mm 和较大试验级平凸 (PCX) 透镜

30 - 34.9mm 试验级双凸 (DCX) 单片透镜

35 - 39.9mm 试验级双凸 (DCX) 单片透镜

40 - 49.9mm 试验级双凸 (DCX) 单片透镜

50mm 和较大试验级双凸 (DCX) 单片透镜

商业级消色差透镜

商业级 MgF2 镀膜双凸 (DCX) 透镜

商业级 MgF2 镀膜平凹 (PCV) 透镜

商业级 MgF2 镀膜平凸 (PCX) 透镜

商业等级(级) MgF2 双凹 (DCV) 透镜

商业级无镀膜双凹 (DCV) 透镜

商业级无镀膜双凸 (DCX) 透镜

商业级无镀膜平凹 (PCV) 透镜

商业级无镀膜平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

鼓形透镜
  • 容易定位和操作

试验级聚光镜

试验级双凹 (DCV) 透镜

试验级负消色差透镜

试验级正弯月透镜

试验级平凹 (PCV) 透镜

Experimental Quality Positive Meniscus Lenses
  • Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

试验级矩形透镜

锗弯月透镜
  • 高折射率
  • 低色散使色差相对变得极低
  • 备有平凸(PCX)或弯月设计

梯度折射率 (grin) 柱镜
  • 特别适合光纤耦合和激光二极管应用
  • 性能可与单片非球面镜片媲美
  • 多个尺寸与波长选项

LIGHTPATH® GRADIUM® 透镜
  • 非球面性能
  • 较小聚焦斑点尺寸
  • 减小球面误差

百万清仓大优惠:光学件
  • 高达80%折扣
  • 数量极为有限
  • 最后优惠,不接受退还

N-K5透镜
  • N-K5基片
  • 多种增透(AR)膜
  • 可选平凸(PCX)和双凸(DCX)形态

N-LaSF9 球透镜
  • 折射率高,焦点接近球面。
  • 精度高

硅平凸(PCX)透镜
  • 低色散、低密度
  • 透射范围介于1.2到7μm

Telecom-NIR 镀膜平凸 (PCX) 透镜
  • 正焦距
  • 用于收集和聚焦光线的微型 PCX 透镜
  • 提供各种镀膜选项:无镀膜、MgF2 和 NIR I

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×