爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

光学透镜支架

光学透镜安装座可定位、固定多种光学组件,包括光学透镜、光学滤光片、目标板及分划板,能适用于各种光学应用。光学透镜安装座能利用各种稳固机械将光学组件固定,同时最大限度地减少组件损坏的风险。光学透镜安装座备有手动及电动控制版本,能提供更多选择以满足任何光学定位需求。

爱特蒙特光学提供广泛的各种光学透镜安装座,如C-接口、动态及万向安装座,能整合至光学系统中。C-接口简单透镜安装座能与C-接口兼容,使用一个单一的挡圈固定住直径高达30mm的光学元素。电动动态安装座提供高分辨率的动态移动,您能利用具备RS-232串行接口的计算机对其进行控制。精密万向安装座采用色彩编码测微计以提供360°的倾斜调整,以及0.25mm的微俯仰倾斜调整。

新信息
×

紧凑型直接接口
  • 可直接进行试验板安装
  • 中心线高度为25.4mm
  • 紧凑型

Optic Component Mounts
  • Simple Mounting Arrangement
  • Metric and English Configurations
  • Black Anodized Aluminum Construction

X-Y方向位移调整台
  • Allows ±1.5mm Translation in X and Y
  • Accepts Optics up to 15mm Thick
  • 0.25mm Pitch for Fine Alignment of Components

X-Y-Z方向位移调整台
  • Similar to Above Mounts, but with Additional Z-Axis Adjustment
  • One Unit can Adjust Alignment and Spacing
  • One Mount Replaces Three Stages

栅形公制夹持设备
  • 可固定直径为5到60mm的光学器件
  • 采用V形槽设计

栅栏型镜头/滤光片夹持器
  • 用于快速、精确定位圆形光学元件
  • 可安装直径达 110mm 的光学元件
  • 用于接杆安装应用的 1/4-20 TPI 安装螺纹

公制直角光学夹持器
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化处理
  • M6 x 1.0 螺纹

三螺丝可调直径环形夹持器
  • 适用于圆形光学元件和激光管的安装和定心
  • 备有保护性的尼龙头螺丝
  • 用于接杆安装应用的 1/4-20 TPI 安装螺纹

自动对心夹持调整设备
  • 夹持方式沿用(¼-20)或运动组件构架
  • 可夹持直径超过 4-¼" 的光学件
  • 角度分辨率高

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×