爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 

滤光片和扩散片

第一表面 UV 带通滤光片 新信息
×

第一表面 UV 带通滤光片
  • 中心波长为 193nm 起
  • 带保护性外涂层的第一表面带通镀膜
  • UV 熔融石英基片
SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters 新信息
×

SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters
  • Standard Thicknesses of 1, 2, and 3mm
  • Even Light Attenuation in the Visible Spectrum
  • Custom Options Available
C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片 新信息
×

C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片
  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 光密度从 0.15 到 2.5
  • 另外也提供未封装版

×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×