Microlens Array Mounts
新产品
- Easily Integrate Microlens Arrays into Optical Applications
- Compatible with Various 25.4mm Outer Diameter Circular Optical Mounts
- Includes Allen Wrench and M2 Screws
紧凑型反射镜与透镜安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 非常适用于以统一的 25.4mm到63.5mm 光中心线高度安装0.5英寸到4英寸的光学镜片
- 紧凑型设计,非常适用于空间受限的系统
- 选项包括兼容的C 接口,S 接口和T接口圆形光学安装座及ID (SM) 螺纹及ID (SM) 螺纹
滤光片调整架
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 可夹持正方形/矩形滤光片,尺寸最大为 50.8mm x 50.8mm
- 倾斜/翻转角度调整范围为: ±5°
- 可用电动旋纽
- 可选2螺钉版和3螺钉版
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号