爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
类别
    类型
    设计波长 DWL (nm)
    波长范围 (nm)
    直径 (mm)
    to
    尺寸 (mm)
    构造
    基底

    线偏振片

    线性偏光镜是一种经过精心设计以产生线性偏振入射光的偏振片。 在白光通过线性偏光镜的情况下,有一半的入射光将被截止,这将对电场组件产生偏移,因此在其传播方向方面,它仅在单一平面上振动。 线性偏光镜尤其适合用于各种工业、成像或实验室应用。 交叉使用线偏振片将能减低透射率,适用于降低眩光或应力测试。

    爱特蒙特光学提供各种采用玻璃、塑料或薄膜等材质的线性偏光镜,适合用于可见光或红外光谱中的应用。 爱特蒙特光学提供备有各种维度的线性偏光镜。 玻璃材质的线性偏光镜的耐用性更高,而塑料或薄膜材质的线性偏光镜则是成本相对便宜的替代品。 薄膜材质的线性偏光镜采用片状方式提供,可轻松地裁剪以满足某个应用的需求。 压膜薄膜提升了其薄膜刚性,可轻松处理或进行系统整合。 NIR线性偏光镜也适用于电信设备方面。


    金属线栅偏振分光镜
    • 即使在大入射角范围内依旧可实现高对比度
    • 即使在大入射角范围内依旧可实现低色差
    • 非准直光源应用的理想之选
    新信息
    ×

    偏振测试仪
    • 确定线偏振片和圆偏振片的偏振方向
    • 方便轻巧的手持式设计
    • 验证偏振片校准的理想选择
    • 在确定 LCD 的偏振方向方面表现出众
    新信息
    ×

    近红外 (NIR) 线性偏振膜
    • 特别适合 NIR 偏振应用
    • 800 - 2200nm 下的消光比 >400:1
    • 在各种波长范围内均拥有高效率
    • 采用耐用的聚合物基片

    金属线栅偏光镜
    • 反射 S 偏振光
    • 传输 P 偏振光
    • 适合高温环境

    超宽带线栅偏振片
    • 反射 S 偏振光
    • 传输 P 偏振光
    • UV 至 IR 波长范围内超卓的性能

    红外 (IR) 金属线栅偏光镜
    • 设计用于 2 - 30μm
    • 的波长范围
    • 全像偏光镜具有多种基板可供选择
    • 分格偏光镜适用于大功率激光
    • 360° 旋转,使用 金属偏光镜支架

    高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜
    • 备有AR镀膜以提供绝佳透射率
    • 高耐热性,低热膨胀
    • 备有广入射角范围,同时不牺牲性能

    宽带偏振平板分光器
    • 线栅技术
    • 反射S偏振光,透射P偏振光
    • 高温环境的理想选择

    布鲁斯特窗
    • 减少 P 偏振光损失
    • 定位在 55.57°
    • 时呈现原形轮廓
    • 适合在激光腔内使用

    宽带偏振片
    • 大接收角
    • 卓越的传输对比度
    • 紧凑设计方便系统集成

    宽带偏振分光棱镜
    • 提供可视及NIR覆膜选择
    • 500:1 消光比
    • 防反射覆膜,实现每个表面的反射率<0.5%

    Glan-Type Polarizers
    • 适用波长范围220 - 2200nm
    • 高消光比
    • 高激光损伤阈值

    高对比度线性偏振膜
    • 400-700 nm波段非偏振光透射性能优良
    • 消光比性能优良
    • 备有大片状尺寸以供定制
    • 也备有额外 线性偏振

    高对比度塑料线性偏振片
    • 消光比性能优良
    • 提高的耐久性
    • 400 – 700nm未偏振光高透射
    Clearance
    ×

    高能激光线偏振片
    • 355nm, 532nm, 及1064nm版本
    • 45°或56°入射角
    • 高损伤阀值

    高能激光线偏振片
    • 高消光比达到 10,000:1
    • 45° 入射角
    • 适用于多种激光波长

    激光谱线高能量偏振立方分光镜
    • 接触式接合,可提高损伤阈值
    • P偏振光的透射率大于96%
    • 高消光比,比率大于1,000:1

    激光偏振分光棱镜
    • 专为常用二极管、气体和固定状态的激光设计
    • 反射S偏振光,透射P偏振光
    • 高消光比

    线性偏光镜
    • 95% 偏光效率
    • 30% 典型单传输, 400 - 700nm
    • 0.15% 平均交叉传输, 400 - 700nm
    • 另外也备有 支架型

    中波红外(MWIR)偏振片
    • 波长范围介于1.5 – 5μm之间
    • 封装版产品更易于处理和进行系统集成
    • 采用高度耐用的钠钙硅基片

    支架型线性偏光镜
    • 可折叠旋转支架
    • 消除亮斑,减少眩光
    • 95% 偏光效率
    • 另外也备有 非支架型

    NIR 线性偏光镜
    • 尤其适合光纤和激光应用
    • 750 – 850nm 和 1000 – 2000nm 波长范围
    • 对于 1310nm 和 1550nm 波长,可实现 50dB 的消光系数

    偏振应力测试仪
    • 适合应力模式检测
    • 适用于测试透镜硬度构成
    • 随附携带箱

    洛匈偏光镜
    • 备有多种偏振材料可供选择
    • S 偏振光通过时不会发生偏移
    • P 偏振光发生偏移

    Ultrafast Thin Film Polarizers
    • Ideal for Ti:Sapphire and Ytterbium Doped Lasers
    • Up to 0.3 J/cm2 @ 200 fs @ 800nm Damage Thresholds
    • Optimized for the Separation of the S and P with Minimal Dispersion

    高对比度玻璃线性偏振片
    • 10,000:1 高消光系数
    • 偏光轴标有参考标准
    • 采用抗反射涂层减少反射损失

    UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜
    • 多个波长范围
    • 可提供 >100,000:1 对比率
    • 适合用于严苛环境

    可视线性偏光膜
    • 25% (灰色) 或 22% (棕色)传输
    • 超过 99% 的偏光效率
    • 可剥离保护层,确保轻松搬运

    可见光线性偏振迭层胶片
    • 38% 非偏振光传输
    • 层压提高耐用性
    • 良好的色彩重现性

    金属线栅偏振片
    • 高对比度,反射设计
    • 卓越的可见与近红外性能
    • 在高温与高湿度环境下实现出色的耐久性

    渥拉斯顿偏光镜
    • 备有多种偏振材料可供选择
    • UV 至 IR 波长范围
    • 寻常光和非寻常光的大角度偏移

    ×

    需要报价?

    Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

    ×