爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
类别
    颜色
    波长 (nm)
    Type of Illumination
    生产商
    几何
    照明模式

    LED线性光源

    LED线条灯能为多种工业成像应用提供高强度、均匀的照明,如工厂自动化及检测。LED线条灯是种长而狭的照明器。LED线条灯是许多组装线应用的理想选择,因为它们能进行线性排列。LED线条灯能同时间以高强度照亮很多不同的物体,而不仅仅是集中照亮一个小区域。

    爱特蒙特光学提供各种LED线条灯,能够满足多种成像需求。LED线条灯提供能轻松组装在一起的高强度、直接光源,有效照明大面积的物体。许多LED线条灯也都能为计时照明提供频闪功能。我们也提供各种色彩的选择,以满足您的各种定制需求,及对特定波长光线的需求。


    可调LED条形灯
    • 直接调整光学元件,快速,手动调整照明角度
    • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
    • 易于集成线扫描配件,适用于线性或暗场照明

    ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 棒状灯
    • 菊花链多达四个单位
    • 无需散热器
    • 可选颜色有白色,红色和蓝色

    ADVANCED ILLUMINATION高强度LED线条灯
    • 12" 工作距离
    • 通过M6螺母的T型槽安装
    • 可变强度和选通选择

    ADVANCED ILLUMINATION LED大尺寸线形光阵列
    • 沿光线全长提供均匀照明
    • 用于边缘/表面特征检测的低角度照明灯
    • 固定密度和过滤选项

    ADVANCED ILLUMINATION LED线条灯
    • 在1"工作距离时提供0.25"粗的光线
    • 固定密度和过滤选项
    • 5万小时产品使用寿命

    横幅型工业LED线性阵列

    LED线光源
    • 通过DC电流控制器来改变亮度
    • 出色的均一性
    • 10万小时产品使用寿命

    Metaphase Technologies LED 条形光照明

    ×

    需要报价?

    Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

    ×