爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

LED照明


ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 环形灯
  • 52mm内径
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色

ADVANCED ILLUMINATION亮场/暗场LED环形灯
  • 混合漫射亮场和暗场照明
  • 能够独立使用或同时使用
  • 固定密度和过滤选项

ADVANCED ILLUMINATION标准工作距离LED环形灯
  • 4"工作距离
  • 提供1.7"的覆盖范围
  • 可变强度和选通选择

可调LED条形灯
  • 直接调整光学元件,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 易于集成线扫描配件,适用于线性或暗场照明

ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 背光
  • 菊花链多达四个100x150mm单位
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色

Advanced Illumination 同轴 LED 点光源
  • 与8mm内置照明接口兼容
  • 可变强度和选通选择
  • 提供多个版本

ADVANCED ILLUMINATION LED射灯
  • 机器视觉照明的理想选择
  • 在100mm工作距离时提供43mm覆盖范围
  • 5万小时产品使用寿命

光纤替换LED射灯
  • 直接替换¼" (0.312")光纤
  • 5万小时使用寿命
  • 低耗电量

LED散热器和电源
  • 高强度LED灯配件
  • DC电流控制器调节LED强度
  • 推荐使用LEDE散热器

Metaphase Technologies LED 条形光照明

SugarCUBE™LED照明器
  • 直接替换150W 卤素照明器
  • 与卤素光源相比节电50%
  • 使用寿命达到6万小时以上
  • 光导纤维共同使用

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×