爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

LED照明


ADVANCED ILLUMINATION高强度LED射灯
  • 在300mm工作距离下实现65mm覆盖范围
  • M6安装螺纹
  • 可变强度和选通选择

横幅型工业LED线性阵列

横幅型工业LED环形灯
  • 工作距离范围为0.15m-2m
  • 可选用电位计来控制亮度
  • 光隔离的选通信号

高亮LED点光源
  • 300mm的工作距离时时可提供65mm的覆盖范围
  • 50,000小时的工作寿命
  • 包括电源

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×