爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

LED照明

高级照明 MicroBrite™ 聚光灯 新信息
×

高级照明 MicroBrite™ 聚光灯
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
  • 使用寿命达 50,000 小时
ADVANCED ILLUMINATION 高强度同轴LED点光源 新信息
×

ADVANCED ILLUMINATION 高强度同轴LED点光源
Metaphase Technologies准直LED背光源 新信息
×

Metaphase Technologies准直LED背光源
  • 准直光源轮廓的应用
  • 在X轴和Y轴方向均达到光线平行
  • 低发散角,适合跟远心镜头搭配使用
Advanced Illumination 侧亮准直LED背光源 新信息
×

Advanced Illumination 侧亮准直LED背光源
  • 用于显示轮廓应用的准直光源
  • 均匀照明和低热输出
  • 适合与 远心镜头配合使用的低衍射角
CCS LED 背光灯和圆顶灯 新信息
×

CCS LED 背光灯和圆顶灯
  • 采用高密度封装的贴片式LED,亮度高
  • 适用于高速检测应用
  • 可选多种尺寸和颜色
CCS LED 环形灯 新信息
×

CCS LED 环形灯
  • 可选直接照明和漫射照明两种型号
  • 可用作高角度和低角度照明
  • 漫射照明型号既可用于高角度照明,也可用于低角度照明
CCS LED 照明电源 新信息
×

CCS LED 照明电源
  • 24V 输出
  • 100-240V交流电通用输入
  • 可选模拟和数字版本
  • 频闪照明模式和外部触发输入(仅限数字版)

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×