爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 

激光器和激光器附件

Helium-Neon 氦氖激光器 | 查看所有

Lumentum氦氖激光器
Lumentum氦氖激光器
  • 低噪声
  • 自带电源
  • 小巧,紧凑的外形
Lumentum高性能的氦氖激光器
Lumentum高性能的氦氖激光器
  • 更高的热稳定性
  • 准直性能优良
  • 更长的工作寿命

Recertified Laser Diode Systems | 查看所有

低成本一站式激光器
低成本一站式激光器
  • 可选多种颜色和波长
  • 适用于显微镜应用
  • TE冷却

激光二极管模块 | 查看所有

Z-Laser 可调焦激光二极管模块
Z-Laser 可调焦激光二极管模块
  • 通过简单的螺纹密封连接,可实现IP67防护等级
  • 可对焦,最大80mW输出功率
  • 5 - 30V直流,反极性和电涌保护
Z-Laser 苛刻环境紫色与蓝色可调焦二极管
Z-Laser 苛刻环境紫色与蓝色可调焦二极管
  • IP67 防护等级, 完全防水
  • 输出光束可调焦
  • 输出功率可达80mW
  • 调制频率超过200kHz
Z-Laser 可调焦二极管模块
Z-Laser 可调焦二极管模块
  • 通过简单螺纹安装实现 IP67 环境密封
  • 可对焦,最大 100mW 输出功率
  • 5 - 30V 直流,反极性和电涌保护
Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源
可对焦激光二极管模块
可对焦激光二极管模块
  • 稳定的光学输出功率
  • 可互换的投影头
  • 提供圆形和椭圆形光束调制选择
Z-Laser 绿色可调焦二极管模块
Z-Laser 绿色可调焦二极管模块
  • IP67 防护等级, 完全防水
  • 采用电器隔离的外壳
  • 可调焦,可选择高斯光束和均衡线
  • 5-30V直流电压适用范围,带反相保护

Recertified Laser Mechanics | 查看所有

光学斩波器
光学斩波器
  • 包括5个可更换斩波盘
  • 频率从5赫兹至20千赫兹
  • 双频率,微型,标准机型
单轴检流计光学扫描仪 新信息
×

单轴检流计光学扫描仪
  • ±10° 的光学扫描
  • 设计用于在较快扫描速度下稳定定位
  • 紧凑的外形适合空间敏感型应用
双轴向基于检流器的光电扫描仪
双轴向基于检流器的光电扫描仪
  • 先进的光学位置检测设计
  • 移动磁体驱动器技术
  • 体积小巧,很容易整合

×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×