爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

测量仪器

新信息
×

爱特蒙特光学电动衰减器
  • 紧凑型设计
  • 易于使用的软件
  • 专为 Nd:YAG 谐波波长设计
  • 与偏振激光系统配套使用
新信息
×

高功率激光束视像仪
  • 从 UV 到 NIR 的激光束检测
  • CW 和脉冲激光的高损伤阈值
  • 特别适合激光对准应用
新信息
×

超快自相关仪
  • 适合超快激光脉冲的表征
  • 内置 TPA 探测器 700-1100nm 下的灵敏度 >0.1W2
  • 紧凑型设计且带有SCPI 接口软件
  • 适用于高低重复率的超快激光器
新信息
×

Coherent® 高功率水冷式热电堆传感器
  • 水冷能力可承受高达 5kW 的激光功率
  • 非常适合测量工业 CO2 和 Nd:YAG 激光
  • 50mm 大孔径可接受多种光束直径
新信息
×

Coherent® 高灵敏度热电堆传感器
  • 光谱范围广、灵敏度高,分辨率高
  • 传感器有效面积直径宽达 19mm
  • 平整宽带输出且不饱和度超过 1mW/cm2
新信息
×

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems
  • 现有的响应速度最快的激光能源测量系统
  • 全面集成的即插即用型USB系统
  • 可测量整个光束的大型有效区

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×