激光线窗口片

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers 薄型Nd:YAG激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
  • 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
  • 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
  • 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤
λ/4 N-BK7激光窗口片 λ/4 N-BK7激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
双波段抗反射 (AR) 激光窗口片 双波段抗反射 (AR) 激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 532 和 1064nm 双波段抗反射镀膜
  • 10-5 表面质量和 λ/10 表面平整度
  • Nd:YAG 激光系统的理想选择
  • 另有 无镀膜激光窗口片基片 可选
IBS 激光线窗口片 IBS 激光线窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用 IBS 镀膜,以最大限度减少吸收和散射
  • 对 Nd:YAG 激光线的反射率小于<0.1%
  • 设计波长的保证激光损伤阈值
激光级 C 轴蓝宝石窗口片 激光级 C 轴蓝宝石窗口片
  • 采用 C 轴切割蓝宝石以消除双折射
  • 10-5 的表面质量,λ/10 的 TWFD
  • 针对 1000-1100nm 波长提供无镀膜选件或有 IBS 增透膜的选件
λ/10 激光线镀膜窗口片 λ/10 激光线镀膜窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
&lambda;/20高功率激光窗口片 λ/20高功率激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 266nm,355nm,532nm和1064nm可选
  • 自发荧光低
  • 10 纳秒及 1064 纳米情况下,损坏阈值可高达 10 J/cm2
光纤激光碎片防护罩 光纤激光碎片防护罩
  • 尺寸从50mm到134mm
  • 专门为 1064nm 光纤和 Nd:YAG 激光而设计
  • 光学系统的保护罩
超快薄窗口片 超快薄窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 厚度 1mm 可限制 GDD
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
  • 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
  • 镀膜 GDD ±30fs2
λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows λ/10 超低反射率窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 反射率<0.1% 的激光谱线镀膜
  • Nd:YAG 和 Yb:YAG 波长选项
  • 将典型的激光系统损耗降低 3%(与10个0.25%的透射光学元件的指定系统相比)
  • 增加的透射减少了回射、鬼影和杂散光
熔融石英楔形棱镜 熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
  • 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
  • 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
Nd:YAG 激光谱线光束取样器 Nd:YAG 激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 未镀膜的第一个表面提供菲涅尔反射
  • 一个表面的高激光损伤阈值镀膜
  • 10-5 表面质量
无镀膜激光窗口片基片 无镀膜激光窗口片基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品

Laser Line Windows are used in laser applications to separate different environments from one another. Laser Windows are ideal for protecting work areas or sensitive components by deflecting harmful laser beams. Laser Line Windows use substrates, coatings, or a combination of the two to transmit specific wavelengths or ranges of wavelengths. Laser Line Windows can also be used to optimize laser transmissions by transmitting only the wanted wavelengths.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号