激光反射镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • High Femtosecond Laser Damage Threshold exceeding 0.75J/cm2 for 25fs Pulse Duration at 920nm
  • > 99.5% Reflectivity with Near Zero Group Delay Dispersion
  • Ideal for Advanced Femtosecond Laser Applications
920nm Laser Line Mirrors 920nm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 920nm波段处有>99.8%的绝对反射率。
  • 905 - 935nm 波段有99.5%的平均反射率
  • 高激光损伤阈值
  • 多种波长的激光线反射镜可选
1300nm Laser Line Mirrors 1310nm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 1310nm 处反射率 >99.8%
  • 1295 - 1325nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
  • 高激光损伤阈值
  • 多种波长的激光线反射镜可选
2μm Laser Line Mirrors 2μm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 2µm 处反射率 >99.8%
  • 1900 - 2200nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
  • 高激光损伤阈值
  • 多种波长的激光线反射镜可选
Nd:YAG ZERODUR 激光谱线反射镜 Nd:YAG ZERODUR 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • ZERODUR® 基材的热膨胀率近乎为零
  • 在 Nd:YAG谐波频率下的反射率>99.5%
  • 高激光损伤阈值规格
Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • ZERODUR® Substrates Provide Near Zero Thermal Expansion
  •  >99.8% Reflectivity at Yb:YAG Harmonic Frequencies
  •  High Laser Damage Threshold Specifications
有柄激光反射镜 有柄激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 标准激光波长下>99%的反射率
  • 10-5 的表面质量用于减少敏感激光应用中的散射
  • 另有 TECHSPEC 宽带介质膜 金属镀膜 版本的有柄反射镜
Nd:YAG 激光器替换零件 Nd:YAG 激光器替换零件
  • Output Couplers, Laser Line Mirrors, and Nd:YAG Rods
  • 80% or 90% Reflectivity @ 1064nm Output Couplers
  • 0.6% Nd Dopant Nd:YAG Rods
  • Large Selection of Complementary Nd:YAG Laser Optics Available
Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors 低成本 Nd:YAG 多谱线反射镜
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 三阶色散 (TOD) 超快反射镜
  • 7° AOI 下高达 -2500fs3 的高负三阶色散 (TOD)
  • 非常适合在不引入额外 GDD 的情况下补偿 TOD
  • 0fs2 的低群延迟色散 (GDD)
  • 另外提供 II-VI LightSmyth™ 透射衍射光栅
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3200nm 高正色散超快反射镜
  • 5° AOI 下的正 GDD 为 500 fs2 at 5° AOI
  • >99.9% 最小反射(P 偏振)
  • 宽带中红外镀膜设计,覆盖2800–3600nm
  • 中红外锁模激光器的理想选择
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing 热透镜效应更低的 UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高色散超快反射镜
  • 热透镜效应更低的超快高色散镀膜
  • 5° 入射角时的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 50nm 带宽内的最低反射率(P 偏振)>99.5%
  • 非常适用于产生高功率超快激光脉冲
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 负色散 UV 超快反射镜
  • -145 fs2 的负 GDD
  • 255 - 277nm 之间 5° 的入射角
  • 非常适合 UV 超快激光束的脉冲压缩或色散补偿
  • 独特的 UV 负色散超快镀膜
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 正色散超快反射镜
  • 5° AOI 时高达 100fs2 的正 GDD
  • 对 S 偏振和 P 偏振具有 >99.5% 的高反射率
  • 700 - 1100nm 的宽带性能
  • 另外提供
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜
  • 在 1030nm 和 1064nm 处反射率 >99.99%
  • 在 1064nm、100Hz、8ns 下激光损伤阈值为 50 J/cm2
  • 纳秒、皮秒和飞秒激光脉冲的通用设计
  • 提供直径达 200mm 的定制选项
Nd:YAG 激光输出耦合器 Nd:YAG 激光输出耦合器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
  • 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
  • 采用 UV 熔融石英基片
低 GDD 超快反射镜 低 GDD 超快反射镜 新产品 Clearance
高能皮秒和飞秒超快反射镜 高能皮秒和飞秒超快反射镜 新产品
45° AOI 超快啁啾反射镜 45° AOI 超快啁啾反射镜
  • 具有高反射率和负群延迟色散 (GDD)
  • 非常适用于在 45° AOI 时进行散射补偿和光束压缩
  • 专为飞秒激光(包括 Ti:sapphire)而设计
IBS镀膜激光反射镜 IBS镀膜激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • IBS 反射镜镀膜具有低损耗、高反射的特点
  • 在设计波长下可保证的激光损伤阈值高达 15 J/cm2@1064nm
  • 超精密磨光的基片可提供百万分之一级别的水平散射性能
  • Additional Sizes Coming Soon
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Nd:YAG 激光谱线反射镜 Nd:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
高性能低 GDD 超快反射镜 高性能低 GDD 超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计具有高反射率以实现超快波束转向
  • 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
  • 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2
双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜 双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
  • 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
  • Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
800nm 高色散超快反射镜 800nm 高色散超快反射镜
  • 780 - 830nm下的反射率 >99.8% ( P 偏振)
  • 5° AOI下的群延迟色散为 -1300fs2
  • 适用于 Ti:sapphire 超快激光器的脉冲压缩
  • 超快啁啾镀膜
1030nm 高色散宽带超快反射镜 1030nm 高色散宽带超快反射镜
  • 5° AOI下负 GDD 为 -200 fs2
  • 950 - 1120nm 下的反射率 >99.8% (P 偏振)
  • 设计用于 Yb:doped 光纤激光器的脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜
1030nm 高色散超快反射镜 1030nm 高色散超快反射镜
  • 7° AOI 下的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 60nm 带宽下的最低反射率(P 偏振)>99.8%
  • 适用于 Yb:doped 光纤激光器的色散补偿
  • 超快啁啾镀膜
低成本激光反射镜 低成本激光反射镜 新产品
  • 在设计波长下反射率超过99%
  • λ/10 的表面精度
  • 卓越的性价比
光纤激光反射镜 光纤激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于常见光纤激光器
  • >1030nm至1090nm波段拥有>99.2%的反射率
  • 高损伤阈值
准分子激光线反射镜 准分子激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 损坏阈值高,可达1.5J/cm2
  • 低损耗介质膜
  • 适用于波长为193nm和248nm的激光器
激光线 λ/20 高精度直角反射棱镜 激光线 λ/20 高精度直角反射棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 在设计波长下反射率超过 >99.5%
  • ±15 弧秒角度公差
  • 基片热稳定性高
高性能激光管用反射镜 高性能激光管用反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在设计波长下,反射率超过99.8%
  • 提供优良的宽带性能,可用于各种波长范围
  • 设计用于普通二极管
2μm 激光反射镜 2μm 激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 激光损伤阈值 >10 J/cm2 @ 2µm, 10ns, 10Hz
  • 专门设计用于钬和铥激光源
  • λ/7 表面精度
2μm 高色散宽带超快反射镜 2μm 高色散宽带超快反射镜
  • 2000 - 2200nm 之间的反射率 >99.9%
  • 5° AOI下的GDD 为 -1000fs2
  • 适用于 <100fs 的钬和铥激光器脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜

激光线凹面镜 激光线凹面镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于对焦激光光线
  • 在中央波长下反射率 >99.8%
  • 采用具备优异热稳定性的熔融石英基底
双波段激光反射镜 双波段激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在设计波长下的反射率>99%
  • 10-5 的表面质量适用于敏感激光应用
  • 532/1064Nm 、635-670/1064nm 或 800/1030nm 波长波段
  • 另有 TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜 可选
超高反射率 (UHR) 宽带介质膜反射镜 超高反射率 (UHR) 宽带介质膜反射镜 Clearance
  • 在宽波段可见光或近红外波长范围内反射率 > 99.8%。
  • 10-5 的表面质量用于减少敏感激光应用中的散射
  • λ/10 表面平整度
低 GDD 介质膜超快激光反射镜 低 GDD 介质膜超快激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
  • 反射率大于 99.9%
  • 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器
 超快增强型银镀膜激光反射镜 超快增强型银镀膜激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Polarization Phase Maintaining Mirrors	偏振相位保持反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 在入射角(AOI)为 45° 时保持入射圆偏振光的偏振态
  • 反射率在 532 或 1064下高达 99.9%、在 650nm 时为 80% 以供对准
  • 可选直径为 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm
Zerodur® 双通带激光线反射镜 Zerodur® 双通带激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 设计波段处反射率>99.5%
  • 低热膨胀系数
  • 532/1064nmh或者 635/670/1064nm 波段可选
755nm 紫翠绿宝石激光反射镜 755nm 紫翠绿宝石激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 在755nm波长处的反射率高达 >99.5% ,在625 – 650nm波长范围内的反射率高达>90% 以上
  • 10-5表面质量和 λ/10表面平整度
  • 适用于皮肤科应用
Ti:Sapphire激光线反射镜 Ti:Sapphire激光线反射镜 新产品
  • Ti:Sapphire 激光器基频与倍频处有>99.8% 反射率
  • 10-5表面质量在激光应用中有效降低散射效应
  • 高激光损伤阈值

反射镜用于反射或折射激光应用中的激光光束,如光束偏转和光束折叠等方面。反射镜具有高反射率,旨在反射那些使用多种基片、增透膜或两者混合的应用的指定波长或波长范围。另外,有鉴于反射镜能够对光束进行无数次的精准转折,使其光束保留在特定区域范围内,因此其可用于范围较窄的激光应用。

爱特蒙特光学提供各种反射镜,能够满足各种光束偏转或光束操纵需求。激光线反射镜的功能包括反射范围非常窄小的波长。高损伤反射镜是一种特别耐用的反射镜,能够产生高损伤阈值。各种激光分光镜都能够与各种广泛采用的激光波长配合使用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号