爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 

激光二极管模块

Z-Laser 可调焦激光二极管模块
Z-Laser 可调焦激光二极管模块
  • 通过简单的螺纹密封连接,可实现IP67防护等级
  • 可对焦,最大80mW输出功率
  • 5 - 30V直流,反极性和电涌保护
Z-Laser 苛刻环境紫色与蓝色可调焦二极管
Z-Laser 苛刻环境紫色与蓝色可调焦二极管
  • IP67 防护等级, 完全防水
  • 输出光束可调焦
  • 输出功率可达80mW
  • 调制频率超过200kHz
Z-Laser 可调焦二极管模块
Z-Laser 可调焦二极管模块
  • 通过简单螺纹安装实现 IP67 环境密封
  • 可对焦,最大 100mW 输出功率
  • 5 - 30V 直流,反极性和电涌保护
Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源
可对焦激光二极管模块
可对焦激光二极管模块
  • 稳定的光学输出功率
  • 可互换的投影头
  • 提供圆形和椭圆形光束调制选择
Z-Laser 绿色可调焦二极管模块
Z-Laser 绿色可调焦二极管模块
  • IP67 防护等级, 完全防水
  • 采用电器隔离的外壳
  • 可调焦,可选择高斯光束和均衡线
  • 5-30V直流电压适用范围,带反相保护

×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×