爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 

激光二极管模块

红色和IR校准激光二极管 新信息
×

红色和IR校准激光二极管
  • 可调节焦距
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 635nm、780nm和850nm波长选项
紫光校准激光二极管 新信息
×

紫光校准激光二极管
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 圆形光束轮廓
  • 可调节焦距
DPSS指向激光 新信息
×

DPSS指向激光
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 透镜模式TEM00
  • 532nm和1064nm波长
Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
  • 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
  • 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
  • 内置微控制器,以用于故障监控
  • 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源

×

需要报价?

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×