镜头

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

远场共轭M12成像镜头 远场共轭M12成像镜头
  • 高达⅔",S接口镜头
  • 宽视场板级相机镜头
  • 1.68毫米至50毫米焦距
VZM™ 变焦成像镜头 VZM™ 变焦成像镜头
  • 设计于容纳高达 2/3"英寸的传感器
  • 设计紧凑并提供可靠的多样性能
  • 备有数字和模拟成像系统
Dynamic Focus VZM™ Lens 动态调焦VZM™镜头
  • 成液态镜头,可进行电动调焦
  • 可以在不改变工作距离的情况下调整放大倍率
  • 克服景深限制
InfiniMite™ 视频镜头 InfiniMite™ 视频镜头
  • 可选3种放大倍率
  • 工作距离从25mm到无穷
  • 可选用LDL增倍镜在原有倍率的基础上再增大2X
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号