照明

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

LED线光源 LED线光源 Clearance
  • 通过DC电流控制器来改变亮度
  • 出色的均一性
  • 10万小时产品使用寿命
百万清仓大优惠:成像器件 百万清仓大优惠:成像器件 Clearance
  • 高达80%折扣
  • 数量极为有限
  • 最后优惠,不接受退还
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Dolan-Jenner光纤适配器
最畅销产品
Metaphase Technologies LED 条形光照明 Metaphase Technologies LED 条形光照明 Clearance
Metaphase Technologies LED 照明器的电源 Metaphase Technologies LED 照明器的电源 Clearance
  • Metaphase Technologies LED 背光、LED条形光和点光照明的电源
  • 通用 AC 输入,DC 输出
  • 有关推荐电源,请参阅产品规范
Metaphase Technologies宽光束 LED 射灯 Metaphase Technologies宽光束 LED 射灯 Clearance
  • 亮度是 60W 白炽泛光灯的6倍
  • 低功耗
  • 无闪烁的LED照明
Metaphase Technologies LED 背光源 Metaphase Technologies LED 背光源 Clearance
  • 亮度是冷阴极荧光灯背光源的2倍
  • 无需预热时间
  • 无闪烁的LED照明
Metaphase Technologies 点光源和准直器 Metaphase Technologies 点光源和准直器 Clearance
  • 可作为简单型点光源或准直背光源使用
  • 设计紧凑,方便集成
  • 1.5"的准直光斑尺寸
  • 若要正常操作,需要使用一个聚光灯 (红色绿色蓝色白色) 和电源 #87-354(需另购).
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) 光纤漫散射同轴光源
  • 散射照明,采用反射物体成像
  • 冷光,亮度均匀
CCS LED 照明电源 CCS LED 照明电源
  • 24V 输出
  • 100-240V交流电通用输入
  • 可选模拟和数字版本
  • 频闪照明模式和外部触发输入(仅限数字版)
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号