爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

Gigabit以太网相机

Gigabit Ethernet Cameras are used in microscopy applications that require multiple cameras, high data transfer rates, or long cable length. GigE Cameras are cameras that use standard Cat 5 or Cat 6 cables for transferring data. GigE Cameras feature up to 1000Mb/s data transfer rates, along with a max cable length of 100m. Standard Ethernet hardware can be used for multiple Gigabit Ethernet Camera setups, but overall bandwidth needs to be considered.


Allied Vision Mako以太网供电(PoE)相机
  • 坚固的金属外壳,体型小巧
  • 一个光耦合输入和三个输出
  • 采用以太网供电,提供更大的灵活性

Allied Vision Manta 千兆以太网相机
  • 模拟替换
  • 具有传感器,可达 1英寸(传感器尺寸可达 1英寸)
  • 帧频高达 125 fps
  • 32MB 的机载内存

Allied Vision Prosilica的GE系列GigE相机
  • 在1/3"传感器下可达205fps
  • 在35mm传感器下可达1600万像素分辨率
  • 包含影像采集软件和SDK

AVT Prosilica 的 GX 系列千兆以太网相机
  • 速度最快的 GigE 相机;可用速度为 - 240 MB/s
  • 在 8 兆像素分辨率下,可达 17 fps
  • 功能强大的软件包
  • 3 轴电动镜头和视频自动光圈控制

Basler ace 千兆以太网相机
  • 最佳模拟替换
  • 超小外形
  • 以太网供电 (PoE)
  • 含有 Basler Pylon 驱动包

EO GigE 机器视觉用相机
  • 采用超紧凑结构设计
  • 逐行扫描
  • 可调整帧频,二次采样或AOI
  • 操作软件功能强大,使用方便,界面友好

EO以太网供电(PoE)相机
  • 外壳体积极为紧凑
  • 由PoE注射器或PoE计算机卡提供技术支持
  • 功能强大、易于使用的软件界面

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×