爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

Gigabit以太网相机

新信息
×

TELEDYNE DALSA GENIE™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机
  • 高帧率,最高可达862 fps
  • 全金属机身紧凑,坚固
  • 带曝光控制的全局电子快门

Allied Vision Manta 千兆以太网相机
  • 模拟替换
  • 具有传感器,可达 1英寸(传感器尺寸可达 1英寸)
  • 帧频高达 125 fps
  • 32MB 的机载内存

AVT Prosilica 的 GX 系列千兆以太网相机
  • 速度最快的 GigE 相机;可用速度为 - 240 MB/s
  • 在 8 兆像素分辨率下,可达 17 fps
  • 功能强大的软件包
  • 3 轴电动镜头和视频自动光圈控制

Basler ace 千兆以太网相机
  • 最佳模拟替换
  • 超小外形
  • 以太网供电 (PoE)
  • 含有 Basler Pylon 驱动包

Allied Vision Prosilica GC 系列 GigE 相机
  • 尺寸小巧
  • 帧频高
  • 可读出感兴趣的区域(AOI 部分扫描)
  • 含Windows 和 Linux软件开发工具包

Point Grey Blackfly® PoE GigE相机
  • 体积小巧
  • 以太网供电 (PoE),提供最大灵活性
  • 包含影像采集软件和SDK

Basler Scout 相机
  • 可选FireWire.B和Gigabit以太连接
  • 微型结构设计,可作为部件用于其它产品之中
  • 兼容GenICam, GigE版和EMVA 1288

EO GigE 机器视觉用相机
  • 采用超紧凑结构设计
  • 逐行扫描
  • 可调整帧频,二次采样或AOI
  • 操作软件功能强大,使用方便,界面友好

Point Grey Flea®3 GigE相机
  • 体积小巧,尺寸为29 x 29 x 30mm
  • 与介于0.3 – 5.0 MP 的CCD传感器兼容
  • 图像获取软件和¼-20三脚架适配器被包含
  • 另备有USB 3.0型号可供选择

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×