eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 

Gigabit以太网相机

Lucid Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机 新信息
×
Lucid Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机
  • 紧凑型 29 x 29 x 45mm 尺寸
  • 全局、滚动或偏振 CMOS 传感器
  • IP67 可选镜头套管保护
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新信息
×
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机
  • 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
  • 320 万至 1240 万像素传感器
  • TurboDrive™ 技术提供高达 985 MB/s 的数据传输速度
  • 紧凑 (32 x 44 x 59mm)、轻巧和坚固耐用的设计
IDS Imaging uEye+ GigE 相机 新信息
×
IDS Imaging uEye+ GigE 相机
Basler Ace 2 GigE 相机 新信息
×
Basler Ace 2 GigE 相机
  • 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 传感器
  • 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
  • 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
  • 另外提供 Basler ace GigE 相机
Lucid Vision Labs Atlas™ 以太网供电 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相机 新信息
×
Lucid Vision Labs Atlas™ 以太网供电 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相机
FLIR Blackfly®  S 偏振相机 新信息
×
FLIR Blackfly® S 偏振相机
  • 采用 Sony 的偏振图像传感器
  • 芯片上构成四向偏振片
  • 提供 PoE GigE 与 USB 3 版本
FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机 新信息
×
FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机
  • PoE(以太网供电)
  • 符合 GigE Vision 与 GenICam 标准
  • 尺寸仅29 x 29 x 30mm
  • 广泛的 API 库和内置的 Spinnaker SDK
Lucid Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机 新信息
×
Lucid Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机
  • 展开式相机板堆栈提供个性化定制
  • 以太网供电 (PoE) 可实现轻松集成
  • 尺寸紧凑最小24 x 24mm 起

查看所有与 Gigabit以太网相机 相关的资源  


您有疑问吗? 需要支持? - 请咨询工程师。

(+86) 0755 8435 5459 在线探讨

You may also fill out the below form and we will contact you:

×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn

×