爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

定焦镜头


HD P光圈镜头
  • 高分辨率设计以实现500万像素成像
  • P光圈步进电机控制以取得可重复性
  • 支持完整的2/3” 传感器并且备有多种焦距选项

小畸变大视场镜头
  • 畸变有低于3%和低于1%的不同版本
  • 3百万像素和5百万像素分辨率可选
  • 从100mm到无穷远无须重新对焦
  • 可选C接口或CS接口

Rodagon大视场镜头
  • 支持大尺寸传感器
  • 适合用在线形扫描相机上

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×