爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

定焦镜头

新信息
×

HPr 系列定焦镜头
  • 是我们HP 系列定焦镜头的高性能加固 (HPr) 版本
  • 采用稳定性加固,以便在震动和振动后维持指向稳定性
  • 各光学元件粘合到位以减少像素偏移
新信息
×

CA 系列定焦镜头
  • 适用于机器视觉的紧凑型 APS(CA) 镜头
  • 支持 27.9mm APS-C 幅面传感器
  • 适用于大幅面传感器的 TFL 接口 (M35 x 0.75,17.5mm 法兰)
新信息
×

HPi 系列定焦镜头
  • 是我们 HP系列定焦镜头的高性能仪器(HPi)版本
  • 场中分辨率最高可达 9 百万像素
  • 专为仪器集成而设计的精简固定光圈
新信息
×

UCi 系列定焦镜头
  • UC 系列定焦镜头的超紧凑精巧型仪器版本(UCi)
  • 已针对 1/2.5” 传感器进行优化,支持最大尺寸达 1/1.8” 的传感器
  • 专为仪器集成而设计的精简固定光圈
新信息
×

液态透镜Cx 系列定焦镜头
  • 紧凑型弹性(Cx) C 接口设计
  • 集成液态透镜以便快速聚焦
  • 电子对焦用于机器视觉应用
  • 提供无液态透镜的独立版本

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×