激光和光纤元件光学安装座

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
公制尺寸激光夹持设备 公制尺寸激光夹持设备
  • 采用两边夹持环设计
  • 有固定版和可调版供您选择
  • 是He-Ne激光器的理想选择
V形夹具座 V形夹具座
  • #03-665产品包括可调高度架
  • 可用于搭建激光管和大的光学元件
  • ¼-20 螺孔,可接0.5英寸直径的接杆
激光二极管安装座 激光二极管安装座
  • 兼容各种激光二极管模块
  • 多种安装座配置
  • 9.5 毫米至 25.4 毫米的兼容直径范围
光纤校准装置 光纤校准装置
  • 采用FC模式光纤连接
  • 两轴直线运动,可实现光纤精确对准
  • 可选的可调倾斜版本
公制空间滤波器 公制空间滤波器
  • 可在X-Y方向通过测微计进行调整
  • 通过万向节倾斜控制校正光纤
  • 物方安装处Z轴方向
空间滤波器运动组件 空间滤波器运动组件
  • 可调整 X-Y 方向
  • 预先安装在万向倾斜台上
  • 开放式设计
公制光束收集器 公制光束收集器
  • 可吸收掉不需要的或不使用的激光束
  • 入射孔径为10mm
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号