爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 

光导向照明

光纤环形光导
光纤环形光导
  • 360°无影照明,冷光,照明均匀
  • 典型耦合效率为70%
  • 可选起偏器附件
  • 终端采用不锈钢
  • 采用玻璃光纤,终端面经过打磨与抛光
Dolan-Jenner DC-950 DC-Regulated光纤照明器
Dolan-Jenner DC-950 DC-Regulated光纤照明器
  • DC-Regulated Power Supply Less Than 0.5%
  • Low Output Power Ripple Less Than 0.4%
  • Remote Intensity Control from 0-5V DC Analog
  • 200 to 10,000 Hours Lamp Life
Dolan-Jenner 金属氯化物光纤照明模块MH-100
Dolan-Jenner 金属氯化物光纤照明模块MH-100
  • 亮度是150W石英氯素照明灯的两倍
  • 可用在各种UV,VIS,NIR场合
Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-150、Mi-152 及 Mi-157 光纤照明器
Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-150、Mi-152 及 Mi-157 光纤照明器
  • 通过调整旋钮控制强度
  • 无阴影、无眩光的冷光照明
  • 低噪声 (<25dB)
  • 灯泡寿命为1000至10,000个小时(取决于灯泡亮度)
  • 内置红外滤光片
  • 备有各种光圈可供选择
经济实用的30W柔性光纤照明系统
经济实用的30W柔性光纤照明系统
  • Provides Intense, Cool Uniform Light
  • 4 Position Intensity Controls
  • Accepts a Variety of Fiber Optics

×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×