爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
类别
    几何
    颜色
    照明模式
    波长 (nm)
    Type of Illumination
    生产商

    光导向照明

    光纤照明能为光学和成像应用提供高强度的冷光源照明。光纤照明方式一般利用一个或多个光导为特定的应用提供直接照明,同时整合一个光纤照明器,形成光纤照明系统。光纤照明利用一个单一的光源,并选出不同的光纤光导适配头,制造出多种照明工具。其中可选择的适配器类型包括环形灯以及背光。

    爱特蒙特光学提供各种光纤照明系统,能够满足多种照明需求。光纤照明能提供特别多功能,能为多个应用轻松定位,无需通过各种刚性光导进行复杂的安装程序。光纤照明是能轻松使用、适应性高的照明方式,因此是多种照明应用的理想选择。您也能选择各种照明配件,以增加更多功能。

    Fiber Optic Illuminators | 查看所有


    SugarCUBE™ 超级 LED 照明器
    • 超高强度白色 LED 光纤照明器
    • 直接替换 150W 卤素照明器
    • 使用寿命达到 60,000 小时以上

    Dolan-Jenner DC-950 DC-Regulated光纤照明器
    • DC-Regulated Power Supply Less Than 0.5%
    • Low Output Power Ripple Less Than 0.4%
    • Remote Intensity Control from 0-5V DC Analog
    • 200 to 10,000 Hours Lamp Life

    Dolan-Jenner光纤适配器

    Dolan-Jenner LMI-6000光纤LED照明器
    • 大功率白色LED,780流明输出
    • 分15段阶梯式照明输出
    • 机械结构坚固耐用,非常适合用于工厂以及实验室环境

    Dolan-Jenner 金属氯化物光纤照明模块MH-100
    • 亮度是150W石英氯素照明灯的两倍
    • 可用在各种UV,VIS,NIR场合

    Dolan-Jenner MI-150光纤照明器
    • 通过调整旋钮控制强度
    • 无阴影、无眩光的冷光照明
    • 低噪声 (<25dB)
    • 灯泡寿命为1000至10,000个小时(取决于灯泡亮度)
    • 内置红外滤光片
    • 备有各种光圈可供选择

    Dolan-Jenner Mi-LED光纤LED照明器
    • 10–100%的固态可变强度
    • 40,000小时的LED工作寿命
    • 备有光圈选项

    Dolan-Jenner DC-950 H DC-Regulated 光纤照明器
    • On/Off Rocker Switch
    • Low Audible Noise (25 dB)
    • Cooling Fan

    光纤照明用彩色滤光片套组
    • Attaches Between Illuminator and Light Guides
    • Five Tempered Filters Included

    光纤®照明
    • 高亮度冷光源
    • 设计合理,使用舒适,安全可靠

    高亮照明器
    • 5500 Foot Candles
    • 3000 Degree Color
    • Temperature

    Lumencor®光引擎
    • 功能强大的固态光源,预热时间和冷却时间为零
    • SOLA光引擎可生成连续白光,波长范围从380到680nm
    • Spectra X光引擎能以超快的速度切换六个不同的色带

    METAPHASE光纤LED照明器
    • 紧凑的6.4" x 4.1" x 6.0"设计
    • 可变强度白色LED
    • 25mm喷嘴可兼容标准 MX 适配器

    ScopeLED™ 光纤照明器
    • 完整强度与频闪控制
    • 适用于微白光或彩色调控的版本
    • 接杆安装选项与支架相兼容且适用于显微镜

    SugarCUBE™LED照明器
    • 直接替换150W 卤素照明器
    • 与卤素光源相比节电50%
    • 使用寿命达到6万小时以上
    • 光导纤维共同使用

    Fiber Optic Light Guides | 查看所有


    Dolan-Jenner光纤适配器

    一分二光导
    • 70% Typical Illuminator Coupling Efficiency
    • Cool, Uniform Illumination
    • Crimped Stainless Steel Terminations
    • Ground and Polished Glass Fibers

    光纤背光照明
    • 对比度高
    • 高散射,照明均匀

    同轴散射光纤照明适配器
    • 用于光纤照明
    • 均匀的光分布
    • 高对比度,可用于检测反射表面

    可聚焦的光纤线形照明
    • Fixed Focus and Adjustable Focus Lens Options
    • Rugged Housing
    • Low Profile Design Available

    光纤环形光导
    • 360°无影照明,冷光,照明均匀
    • 典型耦合效率为70%
    • 可选起偏器附件
    • 终端采用不锈钢
    • 采用玻璃光纤,终端面经过打磨与抛光

    混合光导
    • 不锈钢鹅颈管可固定位置

    液体光导
    • NA=0.55
    • 无聚光损耗
    • 无聚光损耗
    • 整个波段透射率均比玻璃光纤高

    半刚性光导
    • 不锈钢鹅颈管可固定位置
    • 可选单支或一分二光导

    ×

    需要报价?

    Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

    ×