双凹镜片用于光束扩大、图像缩小或光线投影应用方面。 这些镜片也能够用来扩大光学系统的焦距。 双凹镜片的两面都是凹面,是一种焦距为负的透镜。
爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种标准或UV熔融石英双凹镜片。 标准镜片采用多种增透膜选项,包括MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I或NIR II,从而在紫外光、可见光或红外光谱范围内达到最佳性能。 UV熔融石英基片具有最佳透射特性,以及高工作温度。 UV熔融石英双凹镜片适用于激光或成像应用。 此外,可选的UV-AR增透膜能够在紫外光谱内实现更高性能。 爱特蒙特光学提供多种尺寸或焦距的双凹镜片。