eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 

位移平台以及滑块

Zaber™线性调节器 新信息
×
Zaber™线性调节器
  • 自动化手动调整台的驱动
  • 无需其他控制面板或驱动器
  • 0.1μm分辨率
  • 电源和数据线作为配件另售
Zaber可编程操纵控制器 新信息
×
Zaber可编程操纵控制器
  • 可操纵多达 3 个独立轴
  • 直观的界面,可选择计算机驱动或手动操作
  • 已完全编程的按钮、速度轮廓和灵敏度
  • 电源和数据线作为配件另售
Zaber™大行程电动调整台 新信息
×
Zaber™大行程电动调整台
  • 可选行程为150mm和300mm
  • 可以手动操作或通过RS-232系列接口控制
  • X-Y-Z配置无需适配器
  • 电源和数据线作为配件另售
Zaber™电动旋转台系统 新信息
×
Zaber™电动旋转台系统
  • 高分辨率,360度连续旋转
  • 集成化的电动控制器
  • 可以手动操作或通过RS-232系列接口控制
  • 电源和数据线作为配件另售
Zaber™高精密电动调整台系统 新信息
×
Zaber™高精密电动调整台系统
  • 准确度高,紧凑型设计
  • 集成化的电动控制器
  • 简单的X-Y或X-Y-Z配置
  • 使用顶部适配器板 #68-644 安装 70mm TECHSPEC® 工作台
  • 电源和数据线作为配件另售
Zaber™真空等级电动线性调整台 Clearance
×
Zaber™真空等级电动线性调整台
  • 菊链式连接外加位于真空室内的其他真空等级设备
  • 内置控制器可减少集成时间
  • 真空度可高达10-3 tor
Zaber™垂直调整台 新信息
×
Zaber™垂直调整台

查看所有与 位移平台以及滑块 相关的资源  


您有疑问吗? 需要支持? - 请咨询工程师。

(+86) 0755 8435 5459 在线探讨

You may also fill out the below form and we will contact you:

×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×