爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

相机

Gigabit以太网相机 | 查看所有


EO GigE 机器视觉用相机
  • 采用超紧凑结构设计
  • 逐行扫描
  • 可调整帧频,二次采样或AOI
  • 操作软件功能强大,使用方便,界面友好

FireWire相机 | 查看所有


PixeLINK® CCD FireWire. a 相机
  • 0.8, 1.4, 2.0 百万CCD
  • 外触发,多种用途输出方式
  • FireWire 界面, 兼容DCAM

PixeLINK® FireWire.a 相机
  • 0.3到 6.6 百万像素彩色/黑白 CMOS 阵列
  • 外触发器和多用途输出控制
  • FireWire 界面, 适应DCAM
  • 可选USB2.0GigE版

单板相机 | 查看所有


FireWire.A VGA摄象机
  • 全帧电子快门
  • 标准M12X0.5mm接口螺纹
  • 非压缩VGA图象,可达30fps
  • 兼容DCAM

微型版相机模组
  • 拥有微型彩色版和微型黑白版两种版本
  • 有3.8mm,6.0mm焦距的镜头,CS接口
  • ¼" Interline Transfer CCD Sensor

相机配件 | 查看所有


Firewire 相机配件
  • FireWire.a and FireWire.b Cables
  • FireWire.a and FireWire.b PCI Cards

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×