爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
类别
    类型
    波长范围 (nm)
    基底

    晶体偏振镜

    晶体偏振镜依靠晶体材料的双折射效应来改变入射光的偏振。它可以透射所需偏振,并偏移其余的偏振,这与双折射材料的折射率和晶体之间的切割角度有关。晶体偏振镜通常由两个以特定晶体轴切割和对准的双折射晶体组成,从而获得特定的偏振,例如入射偏振光,输出非偏振光的Lyot消偏振镜。晶体偏振镜具有很高的光学纯度,适用于许多需要高损伤阈值和卓越消光比的激光应用。

    爱特蒙特光学提供Glan-Laser,Glan-Thompson和Glan-Taylor三种结构的Glan型偏振镜以及Lyot消偏振镜。所有Glan型偏振镜都能透射非常光,同时偏转常光。Glan激光偏振镜采用具有高光学质量的晶体材料,结合先进的抛光加工,是一款优秀的高功率偏振镜,非常适用于高功率激光应用。


    Glan-Type Polarizers
    • 适用波长范围220 - 2200nm
    • 高消光比
    • 高激光损伤阈值

    Lyot消偏振镜
    • 使偏振光变为非偏振光
    • 适用于多色光
    • 波长范围达到紫外至红外波段

    ×

    需要报价?

    Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

    ×