爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   

分光镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
新信息
×

Nd:YAG 谐波分离器
  • 用于分隔 Nd:YAG 谐波波长
  • 分光镜镀膜透射率 >95%
  • λ/10 熔融石英基片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
新信息
×

Nd:YAG 激光谱线光束取样器
  • 未镀膜的第一个表面提供菲涅尔反射
  • 一个表面的高激光损伤阈值镀膜
  • 10-5 表面质量
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
新信息
×

超快谐波分离器
  • 用于分离超快谐波波长
  • 采用 GDD 很低的超快分光镜镀膜
  • 波前畸变小于 λ/10
  • 专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 飞秒激光而设计
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
新信息
×

激光线非偏振分光棱镜
  • S偏振和P偏振的透射差异<3%
  • 入口和出口面的抗反射镀膜 <0.25%
  • 兼容Nd:YAG和HeNe激光

×

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×