eo_logo
  • 选择国家或地区
  • ,您好! 我的帐户
  • cart   
 

SCHOTT 全系列光学元件

SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片 新信息
×
SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片
  • 高度灵活
  • 超薄扁平式设计
  • 从250nm 至 3µm以上拥有绝佳的透射率
SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates 新信息
×
SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates
ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新信息
×
ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜
  • 采用精密 ZERODUR® 基底
  • λ/10 平整度
  • 热膨胀系数低
BOROFLOAT®硼硅酸盐窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
BOROFLOAT®硼硅酸盐窗口片
  • 热膨胀系数低
  • 可见近红外透射
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片 新信息
×
SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • Schott KG 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • 吸收红外辐射
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片 新信息
×
SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片
  • 在 NIR 范围内具有高吸收率
  • 专为用于高湿度的恶劣环境而设计
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1mm
SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片 新信息
×
SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片
  • 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
  • 紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
  • 标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片 新信息
×
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片
  • 玻璃类型为 NG4、NG9 或 NG11
  • 指定的光密度介于 0.15 到 5.0 之间
  • 在可见光范围内提供均匀的光衰减
  • 还提供SCHOTT NG 灰色玻璃
SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片 新信息
×
SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片
SCHOTT 有色玻璃带通滤光片 新信息
×
SCHOTT 有色玻璃带通滤光片
  • 16 种标准 SCHOTT 玻璃类型
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
  • 紫外线、可见光和红外线带通区域

查看所有与 SCHOTT 全系列光学元件 相关的资源  


您有疑问吗? 需要支持? - 请咨询工程师。

(+86) 0755 8435 5459 在线探讨

You may also fill out the below form and we will contact you:

×

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Tick Tock

×