您选择的产品已被添加至购物车

测量标板

测试目标板可用于测量成像系统的精确度及性能,以确保系统有效操作。测试目标板为精选的载玻片及窗口片,可整合于成像系统中,能测量各种不同的成像特性,包括分辨率、畸变,以及彩色/灰度。测试目标板上一般都会设有各种线条、圆点以及其他图案,成像系统会利用这些图案确定其精确程度。利用测试目标板,成像系统将能长时间、于多种不同应用中维持高精确度。

爱特蒙特光学提供各种测试目标板,能够满足多种成像系统的需求。测试目标板能轻易整合到成像系统中,以快速轻松地完成设置。测试目标板可反复使用于各种系统中,因此,几个目标版能同时与多个不同的成像系统结合使用。备有玻璃、铬合金以及照相纸测试目标板,易于使用,能与多种应用兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
;