留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
20W Tungsten Lamp (Front), #87-299
宽带光纤耦合光源非常适合用于一系列光谱应用,并且能够与光纤反射球耦合。脉冲氙光源设计用于UV到可见光应用中。钨光源设计用于可见光到NIR应用中。钨/氘光源是UV到NIR应用的理想选择,这类应用需要广泛的光谱范围。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号