本品有30个对照样品,规格为7/8" x 3/8",采用在基材上电镀镍层工艺,可迅速评估6种最常见的机械加工表面光洁度,如叉表面、绞刀扩孔表面、磨削表面、以及冷扎表面等,对应着公制Ra(微米级),英制为AA级(micro-inches)。各种表面类型都是由我们的能工巧匠精心制作,精度在标称值的±10%之内。是质量部门,工程部门,标准制定部门,以及加工车间的理想工具,可让设计人员或操作员工对材料的质地和表面光洁度有一个直观的认识。本品附带CLA/Ra/AA关系图,标配 6" x 3"工具箱。包括NIST可追踪报告,确保精度。
Surface Finish Type | # Samples | Marking Sizes (AA values) |
Flat Lapping | 3 | 2, 4, 8μin |
Reaming | 3 | 16, 32, 63μin |
Grinding | 6 | 2, 4, 8, 16, 32, 63μin |
Horizontal Milling | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
Vertical Milling | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
Turning | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号