划痕和麻点测试目标板,(第一表面正片)

Scratch & Dig Target (1st Surface Positive), #59-154

×
产品编码 #59-154 联系我们
×
- +
RMB 8,540.77
数量 1+
RMB 8,540.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
分刻度:
Every 0.025
标度长度 (mm):
60 ±0.002
宽度 (mm):
50.80
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
厚度 (mm):
1.50
表面平整度 (P-V):
3-4λ/inch
点直径公差 (mm) :
±0.002
线宽公差 (mm) :
±0.002
表面质量:
20-10 (inside active area)
入射角 (°):
45.00
注意 :
Standards are for comparing optics against ISO 10110 specifications.
构造 :
Black Anodized Aluminum Housing
防护罩容差 (mm):
±0.2
长度 (mm):
114.30

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

品名

Certificate of Compliance is included.

产品系列说明

  • 符合 ISO 10110-7 和 ISO 14997 功能需求
  • 第一表面图案用于系统校准或镀膜检查
  • 第二表面图案用于测量表面缺陷

本表面质量标准可用于判定光学元件表面上的擦痕和疵点属于哪个级别。本品带60mm刻尺,每个面上都有6个尺寸不一的栅格,6个频率不一的刻线,栅格可用来测量不规则区域的缺陷,缺陷区域的等级数就是在这个面积下不良项的平方根。标准要求设置两个面,1面包括等级范围从0.004到0.040,而2面范围从0.040到0.400。第一个面等级标号标在玻璃衬底上面,第二个面等级标号标在玻璃衬底下面。阳版采用不透明图案,背景透明,阴版为透明图案,背景不透明。

注意: 每个产品都有承诺书。

技术信息

Plate 1
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.004 4.5 1 x 16 500 1 4.5
0.006 7 1.6 x 25 312.5 1.6 7
0.010 11 2.5 x 40 200 2.5 11
0.016 18 4 x 63 125 4 18
0.025 28 6.3 x 100 80 6.3 28
0.040 45 10 x 160 50 10 45
Plate 2
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.040 45 10 x 160 50 10 45
0.060 70 16 x 225 31.25 10 70
0.100 110 25 x 400 20 10 110
0.160 180 40 x 630 12.5 10 180
0.250 280 63 x 1000 8 10 280
0.400 450 100 x 1600 5 10 450
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号