35-36度,温敏液晶膜

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets 25 - 30° C Temp Range, Liquid Crystal Dot Sticker (30/Pack)
×
产品编码 #72-372 6-10 工作日
×
- +
RMB 263.54
数量 1-5
RMB 263.54
数量 6+
RMB 233.57
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
工作温度 (°C):
+35 to +36
宽度(英寸):
12.00
厚度(英寸):
0.007
Operating Temperature (°F):
95 - 96.8
长度(英寸):
12.00

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 查找电路板短路位置
  • 排查绝缘失效部位
  • 绘制散热图
  • 可任意裁剪

Mylar®温敏液晶膜是热排查工程的一个非常方便的解决方案,3到5微米的液晶散布在聚合矩阵基层上,随着温度的变化,膜层会显示不同的颜色。LC层将快速响应其颜色特性,并把这种特性保持几个月之久。本品经久耐用,除非遭到非常大的压力,一般不会损坏。本品可用剪刀剪成各种形状,应用广泛,通过本品可用肉眼来判断估计温度。只需要一点点本品就能够测量并解释实验结果。

本品共有6种温度范围,每种尺寸为6" x 12" x 0.007",下面列出的是各种规格的温度测量范围。这种简装方式适合于对温度测量精度不高,以及温度测量范围比较大的场合。

技术信息

Specifications for Sheets Included with #61-161
Sheet Label Red Start °C Green Start (°C) Blue Start (°C) Clearing Point, Blue to Black (°C) Bandwidth (Blue Start minus Red Start) (°C)
R20C5W 20 21 25 41 5
R25C5W 25 26 30 44 5
R30C5W 30 31 35 46 5
R35C1W 35 35.2 36 49 1
R35C5W 35 36 40 49 5
R40C5W 40 41 45 52 5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号